您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
无法支持该第三方Cookies
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请确保当前浏览器允许Cookies,如仍未解决该问题,推荐使用MS-Windows 8.1, 10 + Internet Explorer 10,11, Edge, > Firefox 57, > Chrome 69
CAD模型选择
{uhv/sample_transfer_arms/dapp_asmtab.prj},{NB=DAPP35-304-H(35)(304)(0)()(H)},{SR=DAPP},{FS=35},{S=304},{POS=0},{EF=},{AO=H},{PPATH=dual_axis_power_probe/assemblies/dapp_asmtpl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1
DAPP35-304-H
HELP_VARIABLE
Company
UHV Design
Description
DAPP Series
Bill of material
DAPP35-304-H
Order number
DAPP35-304-H
Series
DAPP
Flange Size
CF35
CF35
Axial Stroke
304.000
457.000
609.000
914.000
1219.000
304.000
457.000
609.000
914.000
1219.000
mm
Position
mm
输入参数值: POS
Position
mm
cm
inch
ft
确定
End Effector option
none
Flag
Puck
none
Flag
Puck
Actuation option
Manual Thimble
Manual Thimble with retracted switch
Manual Thimble
Manual Thimble with retracted switch
Weight
3.7
kg
Preview - Generation
预览
询价
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
3D
尺寸标注
2D