피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{uhv/push_pull_devices/edge_welded_bellows_sealed_devices/albd_asmtab.prj},{NB=ALBD16-25-H (0)},{TYPE=ALBD},{FS=16},{S=25},{AO=H},{POS=0},{PPATH=lbd_linear_bellows_drives/assemblies/albd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
ALBD16-25-H
HELP_VARIABLE
Company
UHV Design
Description
ALBD - Linear Bellows Drives
Bill of material
ALBD16-25-H
Order number
ALBD16-25-H
Type
ALBD
Flange size
CF16
CF40
CF16
CF40
Stroke
25.000
50.000
100.000
150.000
25.000
50.000
100.000
150.000
mm
Actuation options
Manual thimble
In line stepper motor including pre-wired switches
Manual thimble
In line stepper motor including pre-wired switches
Carriage position
mm
값 입력 POS
Carriage position
mm
cm
inch
ft
확인
Weight
0.6
kg
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D